KWH2510DS1
Element zaciskowy
Seria KWH
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
IKO | LWE | 25 | LWE | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWE..Q | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWE..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWEC | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWEC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWEG | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWEG..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWES | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWES..Q | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWES..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWESC | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWESC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWESG | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWESG..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWET | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWET..Q | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWET..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWETC | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWETC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWETG | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWETG..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | ME | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | ME..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MEC | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MEC..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MEG | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MEG..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MET | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MET..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | METC | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | METC..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | METG | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | METG..SL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2200 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 100.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 92 |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo