KWH2510AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Element zaciskowy
Seria KWH
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
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2200 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 100.0 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 92 |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
Ze stali niklowanej chemicznie - Membrana
poddawana ciśnieniu do 150 barów - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo