KBH6504BS1
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Element zaciskowy
Seria KBH
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
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..ANZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..BNZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..ELZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..EMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..FLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..GLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..GMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..HLZ | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 22700 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 235 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 16 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo