KBH4512FS1A
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Element zaciskowy
Seria KBH
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
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..HA | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 9900 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 1728 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 5.4 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo