KBH4501IS1
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Element zaciskowy
Seria KBH
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
THK | SNR | 45 | SNR..C | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..LC | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..LR | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..CH | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..LCH | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..LRH | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..RH | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..C | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..LC | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..LR | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..CH | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..LCH | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..LRH | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..RH | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 7400 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 163 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 4.4 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo