KBH3504AS1A
Element zaciskowy
Seria KBH
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
NSK | LS(L1S) | LAS..ALZ | pokaż warianty | |
NSK | LS(L1S) | LAS..CLZ | pokaż warianty | |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..AL | pokaż warianty |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..CL | pokaż warianty |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..EM | pokaż warianty |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..JM | pokaż warianty |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..ALZ | pokaż warianty |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..CLZ | pokaż warianty |
NSK | LS(L1S) | LAS..ELZ | pokaż warianty | |
NSK | LS(L1S) | LAS..FLZ | pokaż warianty | |
NSK | LS(L1S) | LAS..KLZ | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 5700 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 145 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 2.7 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo