KBH3501SS1
![](/fileadmin/_processed_/c/f/csm_ZIM_BIL_ART_CAMERA-NO-IMAGE__SALL__AIN__V1_162690cf9b.png)
Element zaciskowy
Seria KBH
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
THK | HDR | 35 | HDR..C | pokaż warianty |
THK | HDR | 35 | HDR..LC | pokaż warianty |
THK | HDR | 35 | HDR..LR | pokaż warianty |
THK | HDR | 35 | HDR..LV | pokaż warianty |
THK | HDR | 35 | HDR..R | pokaż warianty |
THK | HDR | 35 | HDR..V | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 5700 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 1285 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 2.6 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo