KBH3014CS1
Element zaciskowy
Seria KBH
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
SBC | SBG | 30 | SBG..FL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SBG..FLL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SBS..SL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SBS..SLL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SPG..FL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SPG..FLL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SPS..SL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SPS..SLL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SBG..SL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SBG..SLL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SPG..SL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 30 | SPG..SLL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 3000 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 100.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 1115 |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.9 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
Ze stali niklowanej chemicznie - Membrana
poddawana ciśnieniu do 150 barów - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo