KBH3010BS1
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Element zaciskowy
Seria KBH
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
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 3000 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 100.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 1115 |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.9 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo