KBH2514AS1
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Element zaciskowy
Seria KBH
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
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..A | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..LA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..SA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..SU | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..U | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..LR | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..R | pokaż warianty |
norelem | 21410 | 25 | 21402 | pokaż warianty |
norelem | 21410 | 25 | 21400 | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LR | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LR | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..RO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LR | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..RO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..RO | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2200 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 100.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 100 |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo