KBH2510DS1
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Element zaciskowy
Seria KBH
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
IKO | LWE | 25 | LWES | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWES..Q | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWES..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWESC | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWESC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWESG | pokaż warianty |
IKO | LWE | 25 | LWESG..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MES | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MES..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MESC | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MESC..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MESG | pokaż warianty |
IKO | ME | 25 | MESG..SL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2200 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 100.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 100 |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo