KBH2501AS1A
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Element zaciskowy
Seria KBH
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
THK | HSR | 25 | HSR..A | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..AM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..B | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..BM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..C | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..CA | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..CAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..CB | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..CBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..HA | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..HAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..HB | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..HBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..LA | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..LAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..LB | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..LBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..LR | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..LRM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..R | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..RM | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..YR | pokaż warianty |
THK | HSR | 25 | HSR..YRM | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2200 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 100.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 116 |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 1.1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo