Element zaciskowy
Seria MKRS
- Rozwiązanie niezależne od producenta
Do prowadnic okrągłych i wałkowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wymiary konstrukcyjne: MKRS10 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
---|---|---|---|---|
MKRS1000A | 350 [N] | 10 [mm] | ||
MKRS1000A-LP | 300 [N] | 10 [mm] | ||
Wymiary konstrukcyjne: MKRS12 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKRS1200A | 350 [N] | 12 [mm] | ||
MKRS1200A-LP | 300 [N] | 12 [mm] | ||
Wymiary konstrukcyjne: MKRS15 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKRS1500A-A | 400 [N] | 15 [mm] | ||
MKRS1500A-LP-A | 300 [N] | 15 [mm] | ||
Wymiary konstrukcyjne: MKRS16 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKRS1600A-A | 400 [N] | 16 [mm] | ||
MKRS1600A-LP-A | 300 [N] | 16 [mm] | ||
Wymiary konstrukcyjne: MKRS20 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKRS2000A | 600 [N] | 20 [mm] | ||
MKRS2000A-LP | 500 [N] | 20 [mm] | ||
Wymiary konstrukcyjne: MKRS25 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKRS2500A | 750 [N] | 25 [mm] | ||
MKRS2500A-LP | 650 [N] | 25 [mm] | ||
Wymiary konstrukcyjne: MKRS30 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKRS3000A | 1050 [N] | 30 [mm] | ||
MKRS3000A-LP | 850 [N] | 30 [mm] | ||
Wymiary konstrukcyjne: MKRS32 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKRS3200A | 1650 [N] | 32 [mm] | ||
MKRS3200A-LP | 1350 [N] | 32 [mm] | ||
Wymiary konstrukcyjne: MKRS40 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKRS4000A | 1650 [N] | 40 [mm] | ||
MKRS4000A-LP | 1350 [N] | 40 [mm] | ||
Wymiary konstrukcyjne: MKRS50 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKRS5000A | 1650 [N] | 50 [mm] | ||
MKRS5000A-LP | 1350 [N] | 50 [mm] | ||
Wymiary konstrukcyjne: MKRS60 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKRS6000A | 1650 [N] | 60 [mm] | ||
MKRS6000A-LP | 1350 [N] | 60 [mm] |
- Prowadnica okrągła
Do prowadnic okrągłych i wałkowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
Dociskane do prowadnicy okrągłej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej