Element zaciskowy
Seria MKR
- Rozwiązanie niezależne od producenta
Do prowadnic okrągłych i wałkowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Wymiary konstrukcyjne: MKR10 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
---|---|---|---|---|
MKR1000A | 650 [N] | 6 [bar] | 10 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: MKR12 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKR1200A | 650 [N] | 6 [bar] | 12 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: MKR15 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKR1500A-A | 650 [N] | 6 [bar] | 15 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: MKR16 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKR1600A-A | 650 [N] | 6 [bar] | 16 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: MKR20 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKR2000A | 1000 [N] | 6 [bar] | 20 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: MKR25 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKR2500A | 1200 [N] | 6 [bar] | 25 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: MKR30 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKR3000A | 1750 [N] | 6 [bar] | 30 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: MKR32 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKR3200A | 1850 [N] | 6 [bar] | 32 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: MKR40 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKR4000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 40 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: MKR50 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKR5000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 50 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: MKR60 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Nominalne ciśnienie robocze | Wielkość wałka | |
MKR6000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 60 [mm] |
- Prowadnica okrągła
Do prowadnic okrągłych i wałkowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
Dociskane do prowadnicy okrągłej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym