TPS090
![](/fileadmin/_processed_/0/2/csm_ZIM_BIL_SER_TPS__SALL__AIN__V2_566ec1bc4e.png)
Element zaciskowy
Seria TPS
- Rozwiązanie niezależne od producenta
Do prowadnic okrągłych i wałkowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego Wewnętrzne mocowanie za pomocą momentu obrotowego Brak zużycia wałka - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Dane techniczne
Wielkość wałka | 90 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Moment utrzymujący | 140 [Nm] |
Kierunek montażu | od przodu |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 3.6 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_TPS__SALL__AIN__V3_31e3fce1bb.png)
- Tarcza mocująca
Do mocowania na wałku - Segmenty zaciskowe
Mocuje tarczę zaciskową wewnątrz elementu. - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
Tłok pierścieniowy porusza segmenty zaciskowe w kierunku wzdłużnym. - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej