DKHS1395-00-A
Element zaciskowy
Seria DKHS1000
- Największa dokładność osi rotacyjnych
Brak części funkcyjnych zagrożonych luzem, a tym samym brak luzów Możliwość wyłączenia regulacji napędu - Najkrótszy czas reakcji i bezciśnieniowa funkcja bezpieczeństwa dzięki wstępnie naprężonej obudowie
Dzięki niewielkiej chłonności i naprężeniu własnemu obudowy - Liczba cykli najwyższa wśród urządzeń dostępnych na rynku
Odkształcenie obudowy w wytrzymałym elastycznym obszarze
Dane techniczne
Wielkość wałka | 395 [mm] |
Moment trzymania przy 1 łuku | 4500 [Nm] |
Moment trzymania przy 5 łukach | 6000 [Nm] |
Kierunek montażu | od przodu |
Ciśnienie robocze min. | 100.0 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Czas zamykania | 0.03 [s] |
Czas otwierania | 0.05 [s] |
Zgarniacz | - |
Masa | 14 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Obudowa
Moment trzymający dzięki wstępnie naprężonej stali narzędziowej - Połączenie obudowy
Połączenie skręcane z konstrukcją przyłączy - Obszar zaciskania
Zaciskanie osi rotacyjnej bez luzów - Komora ciśnieniowa
Otwiera element pod wpływem działania ciśnienia hydraulicznego - Połączenie wału
Połączenie z osią rotacyjną - Uszczelnienie
Wstępnie naprężone i samoczynnie wzmacniane pod wpływem nacisku - Blacha mocująca
Chroni i utrzymuje uszczelnienie w swojej pozycji - Przyłącze hydrauliczne
Uszczelnienie za pomocą pierścienia o-ring i pierścienia zacinającego