PHE22X15NMDE-A
![](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_ZIM_BIL_BAU_PHE20N__SALL__AIN__V1_b22d60560d.png)
Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Seria High Energy
- Najwyższa jakość na potrzeby skrajnych wymagań i obciążeń
- Duże pochłanianie energii dzięki optymalnemu obciążeniu w każdej pozycji tłoka
- Cechujące się niską wibracją i dokładne hamowanie dzięki równomiernemu zwężaniu się rowka spiralnego
- Niskie zużycie dzięki hydrostatycznemu prowadzeniu tłoka
- Duże bezpieczeństwo pracy i niezawodność
- Ochrona przeciwkorozyjna dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej
- Zindywidualizowane wykonanie w rozwiązaniach na życzenie klienta
Dane techniczne
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 75 [J] |
Prędkość uderzenia min. | 0.8 [m/s] |
Prędkość uderzenia maks. | 2.2 [m/s] |
Gwint | M22X1.5 |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 90000 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 125 [J] |
Głowica | bez głowicy z długim tłoczyskiem |
Warianty skoku | Skok normalny |
Kąt uderzenia maks. | 2 [°] |
Siła na ograniczniku stałym maks. | 10 [kN] |
Moment dokręcania nakrętki kontrującej | 40 [Nm] |
Materiał | Stal szlachetna |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Siła powrotna min. | 16 [N] |
Siła powrotna maks. | 26 [N] |
Czas resetu max. | 0.3 [s] |
Zabezpieczenie | Bez zabezpieczenia |
Seria | High Energy |
Dopuszczalny zakres temperatury | -10 ... +70 [°C] |
Z certyfikatem H1 | Tak |