PHE20X15LWAS-A
![](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_ZIM_BIL_BAU_PHE20N__SALL__AIN__V1_b22d60560d.png)
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
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 65 [J] |
Prędkość uderzenia min. | 3.0 [m/s] |
Prędkość uderzenia maks. | 5.0 [m/s] |
Gwint | M20X1.5 |
Skok | 25 [mm] |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 90000 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 75 [J] |
Stopień twardości | Supersoft |
Głowica | Z głowicą stalową |
Warianty skoku | Skok długi |
Kąt uderzenia maks. | 2 [°] |
Siła na ograniczniku stałym maks. | 10 [kN] |
Moment dokręcania nakrętki kontrującej | 40 [Nm] |
Masa | 180 [g] |
Materiał | Stal szlachetna |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Siła powrotna min. | 16 [N] |
Siła powrotna maks. | 26 [N] |
Czas resetu max. | 0.5 [s] |
Zabezpieczenie | Zgarniacz (NBR) |
Seria | High Energy |
Dopuszczalny zakres temperatury | -10 ... +70 [°C] |
Z certyfikatem H1 | Tak |
Akcesoria