PHE10X10NWAK-A
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_BAU_PHE08__SALL__AIN__V1_d39e3c6288.png)
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
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 9 [J] |
Prędkość uderzenia min. | 3.0 [m/s] |
Prędkość uderzenia maks. | 5.0 [m/s] |
Gwint | M10X1 |
Skok | 8 [mm] |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 22000 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 11 [J] |
Stopień twardości | Supersoft |
Głowica | Z głowicą z tworzywa sztucznego |
Warianty skoku | Skok normalny |
Kąt uderzenia maks. | 2 [°] |
Siła na ograniczniku stałym maks. | 2 [kN] |
Moment dokręcania nakrętki kontrującej | 4 [Nm] |
Masa | 22 [g] |
Materiał | Stal szlachetna |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Siła powrotna min. | 3.5 [N] |
Siła powrotna maks. | 6 [N] |
Czas resetu max. | 0.2 [s] |
Zabezpieczenie | Zgarniacz (NBR) |
Seria | High Energy |
Dopuszczalny zakres temperatury | -10 ... +70 [°C] |
Z certyfikatem H1 | Tak |
Akcesoria