AGREGAT ELEKTROPNEUMATYCZNY
Seria AEPN
NIEZALEŻNOŚĆ
Nasze komponenty znajdują zastosowanie w przeróżnych miejscach i rozwiązują najróżniejsze problemy. Czasami są to instalacje i urządzenia bez zasilania pneumatycznego, jakie często spotyka się w technice medycznej czy systemach transportowych bez operatorów.
Szczególnie nasze elementy zaciski i hamulce zapewniają niespotykane siły zaciskowe przy niskim zużyciu i w wariancie NC pozostają zaciśnięte przy spadku ciśnienia, taka samo, jak nasze chwytaki czy systemy mocowania przez punkt zerowy. Nasz sprawdzony i zintegrowany zawór szybkiego odpowietrzania sprawia, że przy zaniku zasilania elektrycznego system zostaje błyskawicznie odpowietrzony. Tym samym dzięki naszemu agregatowi elektropneumatycznemu można stosować w instalacjach niedrogie elementy bez konieczności używania dużych agregatów pneumatycznych.
- Niezależność
- Lekki i kompaktowy
- Zintegrowana kontrola i możliwość rozbudowy
- Kontrola
- Dobór w komplecie
- Ekonomiczny
![](/fileadmin/daten/Neuheiten_2021/2022/UPLIFT-MINIATUR.png)
ZINTEGROWANA KONTROLA I ROZSZERZENIE
Agregat jest specjalnie przystosowany do naszych komponentów o niskim zużyciu powietrza i dzięki dynamicznej regulacji ciśnienia umożliwia zoptymalizowaną i energooszczędną pracę. Możliwy jest wybór wartości ciśnienia pneumatycznego między 4 a 6 barów, które dzięki zintegrowanej kontroli jest niezawodnie regulowane i utrzymywane. Rozbudowa akumulatora ciśnienia pozwala na dodatkowe skrócenie czasu procesu.
LEKKI & KOMPEKTOWY
Lekki i kompaktowy agregat wymaga jednocześnie bliskiego umieszczenia przy odbiornikach, umożliwiając w ten sposób krótkie czasy otwierania i zamykania. Dzięki prostemu sterowaniu i technice 24V nasz produkt jest predestynowany do stosowania w jednostkach mobilnych z zasilaniem akumulatorowym, jak systemy transportowe bez operatora. Ponadto dzięki dwóm niezależnie od siebie uruchamianym zaworom możliwa jest realizacja różnych przebiegów procesu.
DOBÓR W KOMPLECIE
Przy integracji elektropneumatycznego agregatu z naszymi komponentami oferujemy także dobór czasów przełączania. Przy elementach hamujących oferujemy ponadto obliczenie drogi hamowania z uwzględnieniem danych konkretnego zastosowania.
Typowe obszary zastosowań:
- Sterowanie produktami pneumatycznymi w systemach transportowych bez operatorów (FTS, ang.: AGV)
- Mocowanie stołu medycznego
- Praca w autonomicznych stanowiskach montażowych (np. przemysł motoryzacyjny)
- Ogólne: W instalacjach poza przemysłem, gdzie nie ma do dyspozycji agregatu pneumatycznego a czysto elektryczne komponenty są za drogie
![](/fileadmin/_processed_/2/4/csm_Pharma_mke_2_fd699c69a7.png)