MENS – ROBOT
VERSCHILLENDE VORMEN VAN INTERACTIE
HRC-COMPONENTEN
![Samenwerking met MRK-componenten](/fileadmin/_processed_/0/8/csm_koop_small_3c1ec67860.png)
- Interventiezones
- Werkstukopname in de beveiligde zone
- Grijper met speciale HRC-geometrie
- Veilig vasthouden van het werkstuk, ook bij stroomuitval
- Gedeelde werkruimtes
- Gekoppeld werken
- Geen aanraking nodig
- Gereduceerde snelheid
![Samenwerking met MRK-componenten](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MRK/koll_small.png)
- Gemeenschappelijke werkruimtes
- Werkstukopname in onbeveiligd gebied
- Grijper met speciale HRC-geometrie en veilige grijpkrachtbegrenzing
- Grijpkracht begrensd tot max. 140 N volgens ISO / TS 15066
- Veilig vasthouden van het werkstuk, ook bij stroomuitval
- Gekoppeld werk
- Noodzakelijke aanraking
- Gereduceerde snelheid
Configuratieniveaus
![](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_END-OF-ARM_leichtbau_mrk_62f53adb8b.png)
Grijpers en accessoires snel en gemakkelijk selecteren. Een intelligente zoekopdracht, bestaande uit de belangrijkste selectiecriteria, leidt zeer snel tot goed gefundeerde keuzesuggesties.
Handig overzicht biedt uitgebreide resultaten. Uit een groot aantal verschillende grijpers (incl. accessoires) kan de gebruiker heel gemakkelijk het model kiezen dat het beste bij hem of haar past. Tegelijkertijd worden de belangrijkste gegevens voor de voorgestelde producten duidelijk gepresenteerd.
Verfijnde selectie door filters. Aanvullende filters of specifieke toepassingsgegevens kunnen worden gebruikt om de zoekopdracht te verfijnen.
Overtuigende oplossing, mobiel beschikbaar. Aangezien de productzoeker online beschikbaar is, hoeft er geen software te worden geïnstalleerd.