Corpusbewerking/partijgrootte 1
Productvoordelen:
- Zeer flexibel batchgrootte 1-systeem voor de verwerking van onderdelen voor meubelcorpussen
- Verwerking van gecoate spaanplaat- en MDF-platen met afmetingen van 240 mm x 120 mm tot 2800 mm x 1300 mm Capaciteitsvraag van meer dan 600 onderdelen per shift
- Zeer flexibele shuttlecirculatie als werkstuktransport- en werkstukklemsysteem
- Nauwkeurig gecompenseerde industriële robots voor boren en monteren
- Directe integratie in het productiebesturingssysteem van de klant voor een flexibele verwerking van de productiebatch
- Automatisch laden en lossen met directe aansluiting van AGV's van de klant
1 Basismachine met modulair transportsysteem
2 Laadmodule
3 Meetmodule
4 Verwerkingsmodule
5 Beslagplaatsingsmodule
6 Losmodule
Modulair transportsysteem
Productvoordelen:
- Flexibel transportsysteem bestaande uit machinebed met lineaire geleidingen en tandheugels, roterende omvormers, intelligente bewegingseenheden (shuttles), besturingssysteem en gebruikersinterface
- Hoge positioneringsnauwkeurigheid in combinatie met hoge belastbaarheid en draagvermogen in de bewegingsrichting
- Schaalbaar systeem in termen van omlooplengte en aantal shuttles Onafhankelijk programmeerbare shuttles in termen van positie, snelheid en versnelling
- Dynamische configuratie van groepen met flexibele besturing van alle shuttles als master of als slaves
1 Lineaire geleidingen voor de opname van gewichts- en bewerkingskrachten
2 Geoptimaliseerde tandheugelaandrijving voor de hoogste eisen aan lineaire aandrijfsystemen
3 Overdracht van elektrische energie en informatie (CAN-bus) via schuifcontacten
Laadmodule
Productvoordelen:
- Laden van twee onafhankelijke opslagplaatsen parallel via AGV met mutingfunctie 6-armige robot met individueel regelbare viervoudige zuigbalk Laden per rijstrook van de nieuwe onderdelenstapel en individueel laden vanaf de trolley
- Labelvrij lezen van de stapelgegevens rechtstreeks via het productiebesturingssysteem van de klant
- Uitlijning en scheiding via uitlijnstation met plausibiliteitscontrole
- Toevoer en positionering van de shuttles afhankelijk van de onderdelengrootte
1 Snelloopdeuren met muting-functie voor automatisch laden met AGV's
2 Werkstuktoevoer als stapel
3 Werkstuktoevoer in een rekwagen voor bewerking aan de achterzijde
4 Beladingsrobot
5 Zuigbalk voor spoorsgewijze belading
6 Uitlijnstation
Meetmodule
Productvoordelen:
- Contactloze meting van de lengte en hoogte van werkstukken in de doorvoer
- Plausibiliteitscontrole van de werkstukvoorziening
- Compensatie van maatafwijkingen en hoekfouten
1 Meetbrug
2 Lineaire as
3 Contactloze meetsensor (lijnsensor)
4 Werkstuk in shuttle
Bewerkingsmodule
Productvoordelen:
- Bewerking door twee nauwkeurigheidsgecompenseerde ABB-bewerkingsrobots en multifunctionele bewerkingskoppen met afzonderlijk uitzetbare bewerkingseenheden
- Uitvoering van alle noodzakelijke bewerkingsfuncties: Groeven, frezen, Clamex-frezen, horizontaal en verticaal boren, lijnboren
- Dynamische verdeling van de bewerking door voorgeschakelde boor-optimalisator naar de twee bewerkingsrobots voor optimalisatie van de prestaties
1 ABB-bewerkingsrobot
2 Bewerkingskop
3 Robotbesturing
4 Spindelkoeling
5 Beschermingscabine met afzuiging
6 Bedieningsterminal
Beslagplaatsingsmodule
Productvoordelen:
- Programmagecontroleerde instelling van verschillende soorten beslagen door een robot met een meervoudige beslaginstelkop
- Handmatig toevoer van de beslagen op stapelbare trays in een overbrengingsstation
- Toevoer van de beslagen door de robot door positionering van de trays in een uitlijnstation
1 Bewerkingsrobot
2 Beslagplaatsingskop
3 Laadstation voor beslagen
4 Uitlijnings- en verzamelstation
Losmodule
Productvoordelen:
- Volledig automatisch lossen door 6-armige robot met individueel regelbare viervoudige zuigbalk
- Dynamische prioriteitsbepaling van werkstukplaatsing op transportband, rekwagen of bufferopslag
- Tijdsparallel afhalen van rekwagens via AGV met muting-functie
1 Snelloopdeuren met muting-functie voor automatisch werkstuktransport met AGV
2 Losrobot
3 Zuigbalk
4 Rekwagen voor het neerleggen van onderdelen voor nabewerking
5 Tussenbuffer
6 Rollenbaan voor werkstuktransport
Bewerkingskop
Productvoordelen:
- Modulaire multifunctionele kop voor de uitvoering van de verschillende functies op de bewerkingsmodule
- Projectspecifiek ontwerp van de multifunctionele kop voor minimale benodigde ruimte en minimale inspanning voor gereedschapswissel
- Booruitrusting voor boorbewerking in één serie
1-24 Verticale boorspindels met snelspanboorhouder
25-31 Horizontale boorspindels met Weldon-bevestiging
33 Klemfrees
34 Clamex verticaal
35 Groevenzaag
36 Clamex horizontaal
37-38 Voetboor
39-41 Scharnierbooreenheid