Klemelement
Serie LKE

  • Energie-efficiënt (bistabiel)
    Openen en sluiten door 24V stroomvoorziening
  • Geïntegreerde elektronica
    Digitale aansturing en statussignalen
  • Flexibele kabeluitgang
    Voor een maximaal gebruik van de installatieruimte
Bestelnr.HoudkrachtSpanningStroomopname max.
LKE1501AS1600 [N]24 [V]1.0 [A]
LKE1505AS1600 [N]24 [V]1.0 [A]
LKE1510BS1600 [N]24 [V]1.0 [A]
LKE2001AS1800 [N]24 [V]1.0 [A]
LKE2002BS1800 [N]24 [V]1.0 [A]
LKE2003BS1600 [N]24 [V]1.0 [A]
LKE2005AS1800 [N]24 [V]1.0 [A]
LKE2014DS1800 [N]24 [V]1.0 [A]
LKE2012IS1800 [N]24 [V]1.0 [A]
LKE2501AS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE2505AS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE2505BS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE2503AS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE2502BS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE2512IS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE3005AS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE3001AS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE3003AS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE3010BS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE3501AS11800 [N]24 [V]3.5 [A]
LKE3510BS11800 [N]24 [V]3.5 [A]
LKE3503AS11800 [N]24 [V]3.5 [A]
LKE3505AS11800 [N]24 [V]3.5 [A]
LKE3505BS11800 [N]24 [V]3.5 [A]
LKE3502BS11800 [N]24 [V]3.5 [A]
LKE3512FS11800 [N]24 [V]3.5 [A]
LKE niet mogelijk
LKE op aanvraag
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Excentrisch tandwiel
    Krachtoverbrenging tussen motor en klemvinger
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Elektrische aandrijving
    Om de klemkracht op te wekken
  6. Glijblok
    Voor zwevende lagers
  7. Noodbediening
    Handmatige opening in geval van energie-uitval mogelijk
  8. Elektrische aansluitkabel
    Aansturing en stroomvoorziening
  9. Stelschroef
    Correctie railtolerantie