SPN112E4SD-B

Uitrusting/opties
  • Draaimomentsteun
  • Roestvrij staal
  • Vormsluiting
  • Gehard
  • Compatibele bouten aan het referentiesysteem
  • Lage bouwhoogte
  • PLUS-aansluiting
  • Pneumatisch
  • Herhaalbaarheid
  • Leidingloze aansluiting
  • Automatische sluiting
Technische gegevens
Houdkracht max.M10/M12
Bedrijfsdruk4 ... 7 [bar]
Intrekkracht4.0 [kN]
Intrekkracht met PLUS-verbinding10.0 [kN]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
Anti-rotatie-voorzieningJa
PLUS-aansluitingJa
UitblaasfunctieNee
ContactcontroleNee
DeklaagafdichtingJa
Herhaalbaarheid0.005 [mm]
MateriaalRoestvrij staal gehard
Gewicht1.4 [kg]