Maat: 062 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht max. | Bedrijfsdruk | Intrekkracht | |
---|---|---|---|---|
SPN062E6SD-B | M8 | 6 ... 7 [bar] | 2.0 [kN] | |
SPN062E4SD-B | M8 | 4 ... 7 [bar] | 1.0 [kN] | |
Maat: 112 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht max. | Bedrijfsdruk | Intrekkracht | |
SPN112E6SD-B | M10/M12 | 6 ... 7 [bar] | 6.0 [kN] | |
SPN112E4SD-B | M10/M12 | 4 ... 7 [bar] | 4.0 [kN] | |
Maat: 138 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht max. | Bedrijfsdruk | Intrekkracht | |
SPN138E6SD-B | M12/M16 | 6 ... 7 [bar] | 18.0 [kN] | |
SPN138E4SD-B | M12/M16 | 4 ... 7 [bar] | 12.0 [kN] |
- Behuizing
- Klembout
- Deksel
- Klemzuiger
- Klemsegmenten
- Veerpakket