HF145-001-005
Motorspindel
Serie HF145-001
- Nominaal vermogen S1: 7,5 kW
- Nominaal koppel S1: 6,1 Nm
- Max. toerental: 24.000 1/min
- Luchtkoeling door elektrische ventilator
- IO-Link ready
- Als aggregaatdrager ontworpen
- Hoogste prestaties door het gebruik van hybride lagers
- Geschikt voor de bewerking van hout, kunststof, licht metaal en composietmaterialen
- Vector-gestuurd
Uitrusting
- Toerentalbewaking
- Conusreiniging van de werktuiginterface
- Labyrintafdichting
- Sperlucht
- Bewaking gereedschapopname
- Vector controleerbaar / retour
- Automatische werktuigwissel
Opties
- Interface voor aggregaten
- Interface voor C-as
- Versnellingssensor
- Handmatige werktuigvrijgave drukknop
- Robotwisseleenheid
Uitrusting/opties
- IO-Link
Technische gegevens
Nominaal vermogen S1 | 7.5 [kW] |
Nominaal koppel S1 | 6.1 [Nm] |
Toerental max. | 24000 |
Nominaal toerental | 11.770 |
Nominale stroom S1 | 15.0 [A] |
Werktuiginterface | HSK-F63 |
Motortechniek | Asynchroon |
Aantal polen | 4 |
loseenheid | Pneumatisch |
Koeling | Elektrische ventilator |
Gewicht | 26 [kg] |