DKPS1060-10-A

Klemelement
Serie DKPS1000

  • Hoge houdmomenten zonder extra lucht
    Meer veiligheid door de beveiliging van de
    rotatieas
  • Eenvoudige toestandsbewaking
    De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
  • Marktovertreffende cyclicijfers
    Lekvrij dankzij bewezen zuigerafdichting
Technische gegevens
As-Ø60 [mm]
Bedrijfsdruk min.4 [bar]
Houdmoment115 [Nm]
Montagerichtingvan voren
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Sluittijd0.1 [s]
Openingstijd0.1 [s]
Afstroper-
Gewicht1.6 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Behuizing
  2. Behuizingsverbinding
    Schroefverbinding met de aangrenzende constructie
  3. Zuiger
    speciale vorm voor optimale veeruitslag
  4. Schotelveren/veerbekrachiging
    voor de drukloze opwekking van houdmoment door voorspanning
  5. Klembereik
    direct klemmen van de rotatieas
  6. Pneumatische aansluiting