HKR3000A
![](/fileadmin/_processed_/d/c/csm_ZIM_BIL_SER_HKR__SALL__AIN__V2_275f74ff8f.png)
Klemelement
Serie HKR
- Fabrikantonafhankelijk
Voor ronde en asgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Technische gegevens
Houdkracht | 2000 [N] |
Houdmoment | 30 [Nm] |
As-Ø | 30 [mm] |
Aantrekmoment | 15.00 [Nm] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 58 |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.5 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_ZIM_SCH_FUN_HKR__SALL__AIN__V3_7919523438.png)
- Ronde geleider
Geschikt voor ronde en asgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing