Klemelement
Serie HKR
- Fabrikantonafhankelijk
Voor ronde en asgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Maat: HKR12 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht | Houdmoment | As-Ø | |
---|---|---|---|---|
HKR1200A | 1200 [N] | 7 [Nm] | 12 [mm] | |
Maat: HKR16 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht | Houdmoment | As-Ø | |
HKR1600A | 1200 [N] | 10 [Nm] | 16 [mm] | |
Maat: HKR20 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht | Houdmoment | As-Ø | |
HKR2000A | 1200 [N] | 12 [Nm] | 20 [mm] | |
Maat: HKR25 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht | Houdmoment | As-Ø | |
HKR2500A | 1200 [N] | 15 [Nm] | 25 [mm] | |
Maat: HKR30 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht | Houdmoment | As-Ø | |
HKR3000A | 2000 [N] | 30 [Nm] | 30 [mm] | |
Maat: HKR40 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht | Houdmoment | As-Ø | |
HKR4000A | 2000 [N] | 40 [Nm] | 40 [mm] | |
Maat: HKR50 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht | Houdmoment | As-Ø | |
HKR5000A | 2000 [N] | 50 [Nm] | 50 [mm] | |
Maat: HKR60 | ||||
Bestelnr. | Houdkracht | Houdmoment | As-Ø | |
HKR6000A | 2000 [N] | 60 [Nm] | 60 [mm] |
- Ronde geleider
Geschikt voor ronde en asgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing