MCPS0701A
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 7 | R0442 | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 7 | R0444 | Variant tonen | |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..C | Variant tonen |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..L | Variant tonen |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..N | Variant tonen |
HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..C | Variant tonen |
HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..L | Variant tonen |
HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..N | Variant tonen |
IKO | LWL | 7 | LWL..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 7 | LWL..N | Variant tonen |
IKO | LWL | 7 | LWLC..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 7 | LWLC..N | Variant tonen |
IKO | LWL | 7 | LWLG..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 7 | LWLG..N | Variant tonen |
IKO | ML | 7 | ML | Variant tonen |
IKO | ML | 7 | MLC | Variant tonen |
IKO | ML | 7 | MLG | Variant tonen |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM | Variant tonen |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-C | Variant tonen |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-L | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBM | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBS | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBSN | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBZ | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SECB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBM | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBN | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBZ | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEZB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SSZSB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZCB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZLB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZMB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZNB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZSB | Variant tonen |
NSK | PU(P1U) | 7 | PAU..AR | Variant tonen |
THK | RSR | 7 | RSR..M | Variant tonen |
THK | RSR | 7 | RSR..N | Variant tonen |
THK | RSR | 7 | RSR..ZM | Variant tonen |
HIWIN | MGN | 7 | MGN..C | Variant tonen |
HIWIN | MGN | 7 | MGN..H | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 80 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 52.5 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 200 [N] |
Gewicht | 0.081 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Glijblok
Voor zwevende lagers