LKPS2502BS2-LP-A
![](/fileadmin/_processed_/5/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKPS__SALL__AIN__V4_c57fd0f93a.png)
Klemelement
Serie LKPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Veiligheidselement, energieloos gesloten (breekcontact NC)
Veilig remmen bij stroomuitval dankzij energieopslag in de veer - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Smal en laag ontwerp
Door het gebruik van U-vormige zuigers - Maximale flexibiliteit
Extra luchtaansluiting van bovenaf - Eenvoudige toestandsbewaking
De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-N | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-SN | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-N | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-NL | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SN | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SNL | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-EC | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-ESC | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HS | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-L | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S-HS | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-SL | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H-HS | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HL | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-L | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-S | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-SL | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-H | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-HL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 550 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.42 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_ZIM_SCH_FUN_LKPS__SALL__AIN__V3_b65a813733.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Smalle behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid