Klemelement
Serie LKPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Veiligheidselement, energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Veilig remmen bij stroomuitval dankzij energieopslag in de veer
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Smal en laag ontwerp
    Door het gebruik van U-vormige zuigers
  • Maximale flexibiliteit
    Extra luchtaansluiting van bovenaf
  • Eenvoudige toestandsbewaking
    De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
Maat: LKPS15
Bestelnr.HoudkrachtBedrijfsdruk min.Montagerichting
LKPS1501AS2-A400 [N]5.5 [bar]van boven
LKPS1501AS2-LP-A300 [N]4 [bar]van boven
LKPS1501SS2-A400 [N]5.5 [bar]van voren
LKPS1501SS2-LP-A300 [N]4 [bar]van voren
LKPS1502BS2-A400 [N]5.5 [bar]van boven
LKPS1502BS2-LP-A300 [N]4 [bar]van boven
LKPS1505AS2-A400 [N]5.5 [bar]van voren
LKPS1505AS2-LP-A300 [N]4 [bar]van voren
LKPS1505GS2-A400 [N]5.5 [bar]van voren
LKPS1505GS2-LP-A300 [N]4 [bar]van voren
Maat: LKPS20
Bestelnr.HoudkrachtBedrijfsdruk min.Montagerichting
LKPS2001AS2-A650 [N]5.5 [bar]van boven
LKPS2001AS2-LP-A450 [N]4 [bar]van boven
LKPS2001SS2-A650 [N]5.5 [bar]van voren
LKPS2001SS2-LP-A450 [N]4 [bar]van voren
LKPS2002BS2-A650 [N]5.5 [bar]van boven
LKPS2002BS2-LP-A450 [N]4 [bar]van boven
LKPS2005AS2-A650 [N]5.5 [bar]van voren
LKPS2005AS2-LP-A450 [N]4 [bar]van voren
LKPS2012IS2-A650 [N]5.5 [bar]van voren
LKPS2012IS2-LP-A450 [N]4 [bar]van voren
LKPS2014DS2-A650 [N]5.5 [bar]van voren
LKPS2014DS2-LP-A450 [N]4 [bar]van voren
Maat: LKPS25
Bestelnr.HoudkrachtBedrijfsdruk min.Montagerichting
LKPS2501AS2-A750 [N]5.5 [bar]van boven
LKPS2501AS2-LP-A550 [N]4 [bar]van boven
LKPS2501SS2-A750 [N]5.5 [bar]van voren
LKPS2501SS2-LP-A550 [N]4 [bar]van voren
LKPS2502BS2-A750 [N]5.5 [bar]van boven
LKPS2502BS2-LP-A550 [N]4 [bar]van boven
LKPS2502DS2-A750 [N]5.5 [bar]van voren
LKPS2504FS2-A750 [N]5.5 [bar]van voren
LKPS2502DS2-LP-A550 [N]4 [bar]van voren
LKPS2504FS2-LP-A550 [N]4 [bar]van voren
LKPS2505AS2-A750 [N]5.5 [bar]van voren
LKPS2505AS2-LP-A550 [N]4 [bar]van voren
LKPS2505BS2-A750 [N]5.5 [bar]van voren
LKPS2505BS2-LP-A550 [N]4 [bar]van voren
LKPS2512IS2-A750 [N]5.5 [bar]van voren
LKPS2512IS2-LP-A550 [N]4 [bar]van voren
LKPS2514DS2-A750 [N]5.5 [bar]van voren
LKPS2514DS2-LP-A550 [N]4 [bar]van voren
Bestelnr.HoudkrachtBedrijfsdruk min.Montagerichting
niet mogelijk
LKPS op aanvraag
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Smalle behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid