HK2500M

Klemelement
Serie miniHK

  • Klein ontwerp
    voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen
  • Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
    door de kartelschroef te draaien
  • Onderhoudsvrij
    tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
IKOLWL25LWL..BVariant tonen
IKOLWL25LWLC..BVariant tonen
IKOLWL25LWLG..BVariant tonen
THKSRS25SRS..MVariant tonen
IKOML25MLVariant tonen
IKOML25MLCVariant tonen
IKOML25MLGVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht300 [N]
Aantrekmoment2.50 [Nm]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming35
Afstroper-
Gewicht0.2 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Miniatuurprofielrailgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen
  2. roestvrije kartelschroef
    Om de sluiteenheid te openen en sluiten
  3. Klemvinger
    Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening
  4. Behuizing