Klemelement
Serie miniHK

  • Klein ontwerp
    voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen
  • Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
    door de kartelschroef te draaien
  • Onderhoudsvrij
    tot 50.000 statische klemcycli
Maat: miniHK05
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
HK0500M40 [N]0.07 [Nm]van boven
HK0500MW40 [N]0.07 [Nm]van boven
Maat: miniHK07
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
HK0700M65 [N]0.11 [Nm]van boven
HK0700MW65 [N]0.11 [Nm]van boven
Maat: miniHK09
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
HK0900M100 [N]0.17 [Nm]van boven
HK0900MW100 [N]0.17 [Nm]van boven
Maat: miniHK12
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
HK1200M150 [N]0.35 [Nm]van boven
HK1200MW150 [N]0.35 [Nm]van boven
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
miniHK op aanvraag
Maat: miniHK15
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
HK1500M180 [N]0.75 [Nm]van boven
HK1510MW180 [N]0.75 [Nm]van boven
HK1500MW180 [N]0.75 [Nm]van boven
Maat: HK20
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
HK2000M220 [N]1.30 [Nm]van boven
Maat: HK25
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
HK2500M300 [N]2.50 [Nm]van boven
  1. Miniatuurprofielrailgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen
  2. roestvrije kartelschroef
    Om de sluiteenheid te openen en sluiten
  3. Klemvinger
    Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening
  4. Behuizing