LKE3010BS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Klemelement
Serie LKE
- Energie-efficiënt (bistabiel)
Openen en sluiten door 24V stroomvoorziening - Geïntegreerde elektronica
Digitale aansturing en statussignalen - Flexibele kabeluitgang
Voor een maximaal gebruik van de installatieruimte
Uitrusting/opties
- Geïntegreerde positiebepaling
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1100 [N] |
Spanning | 24 [V] |
Stroomopname max. | 1.5 [A] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 1532 |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.3 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Excentrisch tandwiel
Krachtoverbrenging tussen motor en klemvinger - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Elektrische aandrijving
Om de klemkracht op te wekken - Glijblok
Voor zwevende lagers - Noodbediening
Handmatige opening in geval van energie-uitval mogelijk - Elektrische aansluitkabel
Aansturing en stroomvoorziening - Stelschroef
Correctie railtolerantie