AEPN1100-00-A
![](/fileadmin/_processed_/2/5/csm_ZIM_BIL_BAU_AEPN1000__SALL__AIN__V1_d1bfb767d5.png)
Elektropneumatische unit
Serie AEPN
- Lichtgewicht en krachtig
Dankzij het compacte ontwerp kan de unit zeer dicht bij de consument worden geplaatst en worden de snelste openings- en sluittijden bereikt. - Meerdere drukbereiken selecteerbaar
Er kunnen twee verschillende drukbereiken worden ingesteld om te voldoen aan de toepassingsspecifieke vereisten met de laagst mogelijke energie-input. - Geïntegreerde query
De drukken worden betrouwbaar geregeld en gehandhaafd door de geïntegreerde ondervraging. - Controle
Er kunnen verschillende processequenties worden gerealiseerd dankzij twee onafhankelijk regelbare kleppen. - Onafhankelijk
Dankzij de eenvoudige bediening en de 24V-technologie is de elektropneumatische eenheid voorbestemd voor mobiele eenheden met batterijvoeding, zoals transportsystemen zonder bestuurder.
Uitrusting/opties
- Geïntegreerde positiebepaling
- Digitale I/O
- Geïntegreerde ventieltechnologie
- Ontwerp inbegrepen
- Meerdere onafhankelijke besturingen
Technische gegevens
Bediening | elektrisch |
Transportcapaciteit | 16 [Nl/min] |
Drukbereik 1 | 4.5 ... 5.5 [bar] |
Drukbereik 2 | 5.5 ... 6.5 [bar] |
Nominale stroom | 3 [A] |
Stroomopname max. | 5 [A] |
Signaalspanning | 24 [V DC] |
Signaalstroom | 400 [mA] |
Opgenomen vermogen stand-by | 1.0 [W] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Inschakelduur | 15% ED S3 3min |
Toestand klep | passief (NC) [s] |
Openingstijd klep | 0.010 [s] |
Sluitingstijd klep | 0.010 [s] |
Geluidsniveau | <70 [db(A)] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +50 [°C] |
Gewicht | 3.5 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/9/f/csm_ZIM_SCH_FUN_AEPN__SALL__AIN__V1_eaedd7efad.png)
- Luchtaansluiting P2
- Luchtaansluiting P1
- Snel ontluchten
- Energie + Controle
- Ventilatie/afzuiging
- Bevestiging