Elektropneumatische unit
Serie AEPN
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_ZIM_BIL_SER_AEPN__SALL__AIN__V1_a08d77d38b.png)
- Lichtgewicht en krachtig
Dankzij het compacte ontwerp kan de unit zeer dicht bij de consument worden geplaatst en worden de snelste openings- en sluittijden bereikt. - Meerdere drukbereiken selecteerbaar
Er kunnen twee verschillende drukbereiken worden ingesteld om te voldoen aan de toepassingsspecifieke vereisten met de laagst mogelijke energie-input. - Geïntegreerde query
De drukken worden betrouwbaar geregeld en gehandhaafd door de geïntegreerde ondervraging. - Controle
Er kunnen verschillende processequenties worden gerealiseerd dankzij twee onafhankelijk regelbare kleppen. - Onafhankelijk
Dankzij de eenvoudige bediening en de 24V-technologie is de elektropneumatische eenheid voorbestemd voor mobiele eenheden met batterijvoeding, zoals transportsystemen zonder bestuurder.
Seriekenmerken
- Geïntegreerde positiebepaling
- Digitale I/O
- Geïntegreerde ventieltechnologie
- Ontwerp inbegrepen
- Meerdere onafhankelijke besturingen
Maat: AEPN1100 | ||||
Bestelnr. | Bediening | Transportcapaciteit | Drukbereik 1 | |
---|---|---|---|---|
AEPN1100-00-A | elektrisch | 16 [Nl/min] | 4.5 ... 5.5 [bar] |
![](/fileadmin/_processed_/9/f/csm_ZIM_SCH_FUN_AEPN__SALL__AIN__V1_eaedd7efad.png)
- Luchtaansluiting P2
- Luchtaansluiting P1
- Snel ontluchten
- Energie + Controle
- Ventilatie/afzuiging
- Bevestiging