SB74-180-C
Zwenkvinger
Serie SBZ
"De superieure"
- Schokdemper met spiraalgroeftechnologie
Dankzij de superieure eindpositiedemping kunt u in de kortste tijd meer massa laten zwenken en zo de onderdelenproductie van uw machine verhogen - Overbrenging van het vermogen via tandwielstelsels
De robuuste tandwielen staan voor precisie, betrouwbaarheid en duurzaamheid en garanderen u een soepele werking - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Eindpositiedemping Powerstop
- IP54
- Inductieve sensor
- Zwenkhoek 180°
- Flens
- Eindposities instelbaar +/- 3°
- Positioneerbaarheid 2 posities
- Eindpositiedemping Powerstop
Technische gegevens
Zwenkhoek | 180 [°] |
Koppel per vinger | 3.5 [Nm] |
Zwenkhoek instelbaar +/- | 3 [°] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [°] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 21 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 1.7 [kg] |
FD | 1200 [N] |
FZ | 630 [N] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Dubbel gelagerde uitgaande as
Hoge kracht- en koppelabsorptie - aftakflens
Groot gedimensioneerde uitgangsflens met eindaanslag en grote centreerboring (vanaf SB150) - Krachtoverbrenging
Stabiel tandwielsysteem Precies, betrouwbaar, duurzaam - Positiebepaling
Detectie van de eindposities 0° en 90° (of 180°) via inductieve naderingsschakelaars Instelbaar op draaibare schakelnok - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Smoorschroefverbinding
Voor snelheidsregeling (bij de levering inbegrepen) - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Geïntegreerde en gepatenteerde schokdempers
Verstelbare eindpositiedemping