SFO25-75L
![](/fileadmin/_processed_/5/1/csm_SOM_BIL_SER_SFO__SALL__AIN__V2_15f774afc1.png)
Zuignap
Serie SFO
- Toepassingsgebieden
Lange, smalle en licht oneffen oppervlakken - Bijzonderheden
Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af Oorklem bij anti-rotatie-voorziening bij levering inbegrepen Inzetveer van roestvrij staal om de vorm van de zuignap te stabiliseren en te behouden
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 139 [N] |
Hefkracht | 35 [N] |
Volumes | 20.4 [cm³] |
Aansluitingstype | 2 |
Maat B | 25 [mm] |
Maat D2 | 17.5 [mm] |
Maat H min. | 22 [mm] |
Maat H max. | 34.5 [mm] |
Maat L min. | 75 [mm] |