Zuignap
Serie SFO

  • Toepassingsgebieden
    Lange, smalle en licht oneffen oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af Oorklem bij anti-rotatie-voorziening bij levering inbegrepen Inzetveer van roestvrij staal om de vorm van de zuignap te stabiliseren en te behouden
Maat: SFO8-25
Bestelnr.Theoretisch zuigvermogenHefkrachtVolumes
SFO8-2515 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25L15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25SI15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25NA15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25SA15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25TPU15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
Maat: SFO15-45
Bestelnr.Theoretisch zuigvermogenHefkrachtVolumes
SFO15-4549 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45L49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45SI49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45NA49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45SA49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45TPU49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
Maat: SFO25-75
Bestelnr.Theoretisch zuigvermogenHefkrachtVolumes
SFO25-75139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75L139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75SI139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75NA139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75SA139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75TPU139 [N]35 [N]20.4 [cm³]