SWM1045
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SWM1045__SALL__AIN__V5.png)
Haakse zwenkeenheid
Serie SWM1000
"De slanke"
- Geoptimaliseerd ontwerp
Aangepast aan een portaalas, kunt u de eenheid ruimtebesparend in uw machinelading integreren - Grote montageflens
Het grote schroefvlak vereenvoudigt uw constructie en maakt een veilige bevestiging van de vervolgwerktuigen mogelijk - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Eindpositiedemping Powerstop
- IP30
- Magneetveldsensor
- Positioneerbaarheid 2 posities
- Positioneerbaarheid 2 posities
- Eindpositiedemping Powerstop
Technische gegevens
Zwenkhoek | 90 [°] |
Zwenkhoek instelbaar +/- | 3 [°] |
Draaimoment 0° | 21 [Nm] |
Draaimoment 45° | 14 [Nm] |
Draaimoment 90° | 21 [Nm] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [°] |
Zwenktijd zonder aangekoppelde last | 0.4 [s] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 110 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP30 |
Gewicht | 1.2 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_SWM1000__SALL__AIN__V3.png)
- Bevestiging en positionering
- Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Smoorschroefverbinding
voor snelheidsregeling Inbegrepen in de levering - Instelbare eindpositie
+/- 3° instelbare eindpositie - montageflens
Voor de verbinding van de klantspecifieke toepassingen - Krachtoverbrenging 90° zwenken
Kniegelenkprincipe - Gepatenteerde, hydraulische schokdempers
Verstelbare eindpositiedemping