SHD25
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SHD__SALL__AIN__V1.png)
Korte-slagcilinder
Serie SHD
Technische gegevens
Slag | 25 [mm] |
Drukkracht | 100 [N] |
Trekkracht | 100 [N] |
Cilindervolume per cyclus | 12 [cm³] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
Gewicht | 0.19 [kg] |
Slag | 25 [mm] |
Drukkracht | 100 [N] |
Trekkracht | 100 [N] |
Cilindervolume per cyclus | 12 [cm³] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
Gewicht | 0.19 [kg] |