Behandeling van componenten
Cilinders met korte slag
SHD serie
Korte-slagcilinder
Serie SHD
Overzicht
Bestelnr.
Slag
Drukkracht
Trekkracht
SH7
7 [mm]
170 [N]
100 [N]
SH15
15 [mm]
170 [N]
100 [N]
SH25
25 [mm]
170 [N]
100 [N]
SH50
50 [mm]
170 [N]
100 [N]
SHD25
25 [mm]
100 [N]
100 [N]
SHD50
50 [mm]
100 [N]
100 [N]