GZ1030-02
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GZ1030__SALL__AIN__V5.png)
Hoekgrijper met 2 vingers
Serie GZ1000
"De Primus"
- Unieke kwaliteit ontmoet functionaliteit
Met deze tanggrijper krijgt u een van de beste op de markt - waardoor uw toepassing rendabeler en functioneler wordt - Variabele bevestiging
Beslis zelf of u de bevestiging via schroeven, borgmoeren of door middel van modulaire klemming wenst - Proceszekere positiebepaling
In tegenstelling tot veel gevestigde producten op de markt, kunt u hier zelfs onderscheid maken tussen "onderdeel aanwezig" en "onderdeel niet aanwezig"
Uitrusting/opties
- 2 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP30
- Inductieve sensor
- Zaagtandbek met positie-detectie
Technische gegevens
Slag per vinger | 11 [°] |
Grijpvinger met geïntegreerde positiebepaling | Ja |
Grijpkracht bij het sluiten | 130 [N] |
Sluitmoment | 1.6 [Nm] |
Sluittijd | 0.02 [s] |
Openingstijd | 0.03 [s] |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 0.9 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP30 |
Gewicht | 0.09 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/8/f/csm_SOM_SCH_FUN_GZ1000__SALL__AIN__V3_e9fc395849.png)
- Grijpervinger
In verschillende uitvoeringen verkrijgbaar - Positiebepaling
via inductieve naderingsschakelaar - Retourveer
voor het openen van de grijpervingers - Bevestiging en positionering
via schroefdraad/doorgangsboring - Aandrijving
Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder - Behuizing
hard gecoat oppervlak voor meer duurzaamheid - Bevestiging en positionering
via passing, schroefdraad en borgmoer - Energievoorziening