Hoekgrijper met 2 vingers
Serie GZ1000
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_GZ1000__SALL__AIN__V5.png)
"De Primus"
- Unieke kwaliteit ontmoet functionaliteit
Met deze tanggrijper krijgt u een van de beste op de markt - waardoor uw toepassing rendabeler en functioneler wordt - Variabele bevestiging
Beslis zelf of u de bevestiging via schroeven, borgmoeren of door middel van modulaire klemming wenst - Proceszekere positiebepaling
In tegenstelling tot veel gevestigde producten op de markt, kunt u hier zelfs onderscheid maken tussen "onderdeel aanwezig" en "onderdeel niet aanwezig"
Maat: GZ1020 | ||||
Bestelnr. | Slag per vinger | Grijpvinger met geïntegreerde positiebepaling | Grijpkracht bij het sluiten | |
---|---|---|---|---|
GZ1020-01 | 8 [°] | Nee | 62 [N] | |
GZ1020-02 | 8 [°] | Ja | 62 [N] | |
GZ1020-03 | 8 [°] | Nee | 62 [N] | |
Maat: GZ1030 | ||||
Bestelnr. | Slag per vinger | Grijpvinger met geïntegreerde positiebepaling | Grijpkracht bij het sluiten | |
GZ1030-01 | 11 [°] | Nee | 130 [N] | |
GZ1030-02 | 11 [°] | Ja | 130 [N] | |
GZ1030-03 | 11 [°] | Nee | 130 [N] | |
Maat: GZ1040 | ||||
Bestelnr. | Slag per vinger | Grijpvinger met geïntegreerde positiebepaling | Grijpkracht bij het sluiten | |
GZ1040-01 | 10 [°] | Nee | 315 [N] | |
GZ1040-02 | 10 [°] | Ja | 315 [N] | |
GZ1040-03 | 10 [°] | Nee | 315 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/8/f/csm_SOM_SCH_FUN_GZ1000__SALL__AIN__V3_e9fc395849.png)
- Grijpervinger
In verschillende uitvoeringen verkrijgbaar - Positiebepaling
via inductieve naderingsschakelaar - Retourveer
voor het openen van de grijpervingers - Bevestiging en positionering
via schroefdraad/doorgangsboring - Aandrijving
Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder - Behuizing
hard gecoat oppervlak voor meer duurzaamheid - Bevestiging en positionering
via passing, schroefdraad en borgmoer - Energievoorziening