FWR63F-00-A

Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1TK 63
Gewicht gereedschap max.10 [kg]
Energieoverdracht pneumatisch4 [Aantal]
Debiet per zender M5170 [l/min]
Debiet per doorvoereenheid G1/8"650 [l/min]
Energieoverdracht elektrischoptioneel
Vergrendelingsslag1 [mm]
Herhaalbaarheid in Z0,02 [mm]
Herhaalbaarheid in X, Y0,03 [mm]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y2.2 [mm]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y1.5 [°]
Aantrekkracht100 [N]
Aantrekmoment5 [Nm]
-0.6 ... 6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Massatraagheidsmoment5.98 [kgcm²]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP44
Gewicht0.42 [kg]
Maximaal handlinggewicht20 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Vast deel
    Voor montage aan de robotzijde
  2. Aansluitflens
    Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  3. Partijdeel beschikbare query
    Via inductieve naderingsschakelaar
  4. Bevestiging energie-element
    Directe aansluiting, zonder adapterplaten
  5. Los deel
    Voor montage aan de werktuigzijde
  6. Vergrendeling
    Handmatige bediening Automatische bediening door middel van een depotstation
  7. Vergrendeling voor handmatige bediening (optioneel)
    Beveiliging tegen ongewenst losraken
  8. Geïntegreerde luchttoevoer
    Lucht-/vacuümdoorvoer Leidingloze aansturing mogelijk