Werktuigwisselaar
Serie FWR

Maat: FWR40
Bestelnr.Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1Gewicht gereedschap max.Energieoverdracht pneumatisch
FWR40F-00-ATK 405 [kg]4 [Aantal]
FWR40L-00-ATK 405 [kg]4 [Aantal]
Maat: FWR50
Bestelnr.Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1Gewicht gereedschap max.Energieoverdracht pneumatisch
FWR50F-00-ATK 507 [kg]4 [Aantal]
FWR50L-00-ATK 507 [kg]4 [Aantal]
Maat: FWR63
Bestelnr.Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1Gewicht gereedschap max.Energieoverdracht pneumatisch
FWR63F-00-ATK 6310 [kg]4 [Aantal]
FWR63L-00-ATK 6310 [kg]4 [Aantal]
Maat: FWR80
Bestelnr.Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1Gewicht gereedschap max.Energieoverdracht pneumatisch
FWR80F-00-ATK 8012 [kg]4 [Aantal]
FWR80L-00-ATK 8012 [kg]4 [Aantal]
  1. Vast deel
    Voor montage aan de robotzijde
  2. Aansluitflens
    Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  3. Partijdeel beschikbare query
    Via inductieve naderingsschakelaar
  4. Bevestiging energie-element
    Directe aansluiting, zonder adapterplaten
  5. Los deel
    Voor montage aan de gereedschapszijde
  6. Vergrendeling
    Handmatige bediening Automatische bediening door middel van een depotstation
  7. Vergrendeling voor handmatige bediening (optioneel)
    Beveiliging tegen ongewenst losraken
  8. Geïntegreerde luchtdoorvoer
    Lucht-/vacuümdoorvoer Leidingloze aansturing mogelijk

Exception: WER1000FPL04-12-B and WER1000LPL04-12-B cannot be used!