LWR50F-01-03-A

MATCH - robotmodule
Serie LWR

  • Gebruik in combinatie met MATCH grijpers
Technische gegevens
Geschikt voor robottypeUniversal Robots e-Series
StatusweergaveJa
BesturingRS485
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1TK 50
Configuratie-interfaceEthernet RJ45
Handlinggewicht max.25 [kg]
AansluitkabelConnector, M8, 8-polig
Vergrendelingsslag1 [mm]
Energieoverdracht elektrischgeïntegreerd
Energieoverdracht pneumatischgeïntegreerd
Aantrekkracht50 [N]
Herhaalbaarheid in X, Y0,05 [mm]
Herhaalbaarheid in Z0,05 [mm]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y1.0 [mm]
Bedrijfstemperatuur5 ... +60 [°C]
Levensduur in cycli100000
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht0.43 [kg]
Paketinhalt
  • Robotermodul anschlussfertig​

  • Comfort APP GuideZ-for-Robot​

  • Alternativ dazu Comfort-APP-GuideZ-for-Laptop und Zimmer Group HMI​

  • ADP-Karte mit QR-Code zum Download von Software und Dokumentation