Smart Communication Module
Serie SCM
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_SOM_BIL_SER_SCM__SALL__AIN__V1_98df7d4065.png)
Bestelnr. | Geschikt voor robottype | Geschikt voor controllertype | IO-logica | |
---|---|---|---|---|
SCM-C-00-00-A | Fabrikant-onafhankelijk | Fabrikant-onafhankelijk | PNP | |
SCM-C-01-00-A | Universal Robots | Universal Robots - OEM | PNP | |
SCM-C-02-01-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000 | PNP | |
SCM-C-02-02-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000 NPN | NPN | |
SCM-C-02-11-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000-micro | PNP | |
SCM-C-02-12-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000-micro NPN | NPN | |
SCM-C-03-01-A | DENSO | Denso - RC8A (Hand-IO) | PNP | |
SCM-C-05-00-A | ABB CRB 15000 GoFa | ABB - OmniCore C30 | PNP | |
SCM-C-05-10-A | ABB CRB 1100 SWIFTI | ABB - OmniCore C30/C90XT | PNP | |
SCM-C-05-20-A | ABB IRB1100 | ABB - OmniCore C30/C90XT | PNP | |
SCM-C-05-30-A | ABB IRB 14050 YuMi | ABB - OmniCore C30/C90XT | PNP | |
SCM-C-06-00-A | ABB IRB 14000 YuMi | ABB - IRC5 (IRB14000 intern) | PNP |
![](/fileadmin/pim/ZIM/SCH/FUN/ZIM_SCH_FUN_SCM__SALL__AIN__V1.png)
- Status Statusweergave SCM en IO-Link-apparaat
- Ethernet RJ45 Tijdelijke verbinding met de grijperconfiguratie
- Digitale ingang Digitale ingangen voor aansturing van de grijperactuators
- IO-Link / apparaat 1 Aansluiting grijpmodule 1
- Digitale uitgang Digitale uitgangen voor bewaking van de grijpersensoren
- IO-Link / apparaat 2 Aansluiting grijpmodule 2
- Voeding Stroomvoorziening SCM en grijper