SCM-C-01-00-A
![](/fileadmin/_processed_/5/c/csm_SOM_BIL_ART_SCM__SALL__AIN__V1_63887a2edc.png)
Smart Communication Module
Serie SCM
Technische gegevens
Geschikt voor robottype | Universal Robots |
Geschikt voor controllertype | Universal Robots - OEM |
IO-logica | PNP |
Besturing | Digitale I/O |
Aantal grijpers max. | 2 |
Aantal pennen (ingangsbesturing) | 12 |
Aantal pennen (uitgangsbesturing) | 12 |
Configuratie-interface | Ethernet RJ45 |
Montagemogelijkheid | 35 mm DIN-rail |
Spanning | 24 [V] |
Piekstroom belastingsvoeding | 10 [A] |
Piekstroom logische voeding | 1 [A] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP20 |
Gewicht | 0.77 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/pim/ZIM/SCH/FUN/ZIM_SCH_FUN_SCM__SALL__AIN__V1.png)
- Status Statusweergave SCM en IO-Link-apparaat
- Ethernet RJ45 Tijdelijke verbinding met de grijperconfiguratie
- Digitale ingang Digitale ingangen voor aansturing van de grijperactuators
- IO-Link / apparaat 1 Aansluiting grijpmodule 1
- Digitale uitgang Digitale uitgangen voor bewaking van de grijpersensoren
- IO-Link / apparaat 2 Aansluiting grijpmodule 2
- Voeding Stroomvoorziening SCM en grijper
Paketinhalt / Anschlussschema
Package content:
- SCM pre-wired, ready for connection
- Including ready-to-plug connection cable to the robot controller
- Comfort-APP guideZ-for-Laptop
- Zimmer Group HMI (program for Windows PC)
- ADP card with QR code for downloading software and documentation
Connection diagram:
![](/fileadmin/_processed_/2/4/csm_ZIM_GRA_ERK_SCHEMA-SCM-UR10E_SEN_APR_V1_6cb7ff08d9.jpg)